SGBB-F 90-64-34.9
整体爪
ID 1329340
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 整体爪,固定
- 接口 1: W-90
- 适用于: KSM2 90
- 尺寸: 90 x 64 x 34,9 mm
- 重量: 1.7 kg
Technische Details
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 64.0 |
| 高度 [mm] | 34.9 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.7 |
标配范围
固定式整体爪,紧固螺钉