Fanghaken
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Fanghaken zum schnellen und einfachen Nachrüsten an VERO-S Aufspanntürmen als Ausfallsicherung für Spannmittel und Spannpaletten.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Jederzeit nachrüstbar
Schneller und einfacher Austausch des Stopfens und auch der Befestigungsschraube bei allen NSE3 138 Modulen sowie Spannbolzen - Ideal für vertikale Anwendungen
Die Fanghaken verhindern ein Herausfallen der Spannmittel oder Spannpaletten beim Öffnen der Module - Einfaches Handling
Unterstützt das Einführen schwerer Spannmittel oder Spannpaletten - Hohe Belastbarkeit
Je Fanghaken können bis zu 100 kg Traglast aufgenommen werden
Optionen und spezielle Informationen
- Mehr Sicherheit bei vertikalen Aufspannlösungen
Der VERO-S Fanghaken bietet zusätzliche Sicherheit beim Spannen schwerer Spannmittel oder auch Spannpaletten in vertikalen Anwendungen. Insbesondere bei Aufspanntürmen lässt sich jeweils ein Fanghaken an der oberen und unteren Spannstelle anbringen. Dadurch unterstützen Fanghaken das komfortable Einführen der Palette und verhindern, dass diese beim Öffnen der Spannmodule herausfallen können. Die Fanghaken können jederzeit schnell und einfach nachgerüstet werden und sind jeweils für eine Last von 100 kg ausgelegt.