arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FIN WTR-A 100

FIN WTR-A 100

TANDEMの付属品

ID 1485599

在庫あり
Clamping force block accessories

Product features:
  • Gripper fingers
  • For automated jaw changing
  • Suitable for parallel grippers: PGN-plus 80-1, PGN-plus-P 80-1
Technical data:
  • Dimensions: 44 x 32 x 50 mm
  • Material: Aluminum
  • Weight: 0.3 kg
長さ [mm] 44.0
幅 [mm] 32.0
高さ [mm] 50.0
適合サイズ 100
重量 [kg] 0.3