FIN WTR-A 160
TANDEM accessories
ID 1485601
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Greiferfinger
- Für automatisierten Backenwechsel
- Passend zu Parallelgreifer: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Abmessungen: 65 x 34 x 72 mm
- Material: Aluminium
- Gewicht: 0.45 kg
Technical details
| 長さ [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 34.0 |
| 高さ [mm] | 72.0 |
| 適合サイズ | 160 |
| 重量 [kg] | 0.45 |