IXB-HT V1 mini
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 1460953
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Boulon indexé
- Pour des applications haute température
- Utilisé pour le positionnement des palettes de bridage, des dispositifs de serrage ou des plaques de substrat. Si la dilatation thermique du raccord est trop importante, la tirette d’indexation peut être fixée à l’aide d’une vis pour éviter qu’elle ne tombe.
- Type de protection anti-rotation: V1
- Matière: HS6-5-2
- Température ambiant maxi.: 200 °C
- Poids: 0.01 kg
Technische Details
| Type de protection anti-rotation | V1 |
|---|---|
| Matière | HS6-5-2 |
| Poids [kg] | 0.01 |
Etendue de la livraison
Boulon indexé