arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVF 50-32 QCS

PVF 50-32 QCS

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

Ident.-Nr. 1497903

Auf Lager
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 고정 폴 연장 PVF 50 QCS
  • 사각 폴 마그네틱 척에 장착하기 위한
  • 퀵 체인지 시스템 포함
  • 커버 플레이트 없음.
  • 기술: 사각 폴
기술 데이터:
  • 치수: 50 x 50 x 32 mm
  • 중량: 0.5 kg
길이 [mm] 45.0
폭 [mm] 45.0
높이 [mm] 32.0
중량 [kg] 0.5