SSH-SL SW16-330
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8704923
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Sechskant-Spannschlüssel
- Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
- Mit Auswerfmechanismus
- Lange Ausführung.
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- Schlüsselweite: 16
- Länge: 330 mm
- Gewicht: 2.22 kg
Technische Details
| Sechskant | 16.0 |
|---|---|
| Länge [mm] | 330.0 |
| Gewicht [kg] | 2.22 |