SGVA-B 80-38.5-52
Prism jaws
Ident.-Nr. 1395548
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Prism jaw reversible, movable
- Two prism sizes
- Suitable for: KSC3 80
- Dimensions: 80 x 38,5 x 52 mm
- Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
- Spannbereich groß: Ø20 - Ø60 mm
- Weight: 1.1 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 52.0 |
| Höhe [mm] | 38.5 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 1.1 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben