SGVS-S5-B 70-26.5-24
VS-Backen
Ident.-Nr. 1452077
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe glatt
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: KSC mini
- Abmessungen: 70 x 26,5 x 24 mm
- Spannstufe: 5 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
| 폭 [mm] | 70.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 26.5 |
| 높이 [mm] | 24.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
제공 범위
시스템 죠