SP-VL 100-12-SPA
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
ID 471465
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
- Mit Zentrierbolzen
- Abmessungen: Ø138 x 100 mm
- Haltekraft M12: 50 kN
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 5.6 kg
Technische Details
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
| Planparallelität [mm] | 0.02 |
| Variante | Zentrierbolzen |
| Gewicht [kg] | 5.6 |
Lieferumfang
Spannbolzenverlängerung, Spannbolzen, Befestigungsschraube, Betriebsanleitung