MCM Base 195
Spannmembran
Ident.-Nr. 1664766
Spannmembran Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Steife Spannmembran
- Zum Spannen von deformationsarmen und steifen Werkstücken
- Passend zu: ROTA MEM 195
- Abmessungen: Ø195 x 47.5 mm
- Max. Dehnung im Ø: 2.2 mm
- Öffnungshub im Ø: 1.3 mm
- Resthub im Ø: 0.9 mm
- Gewicht: 4 kg
Technische Details
| Max. Dehnung im Ø [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Öffnungshub im Ø [mm] | 1.3 |
| Resthub im Ø [mm] | 0.9 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Lieferumfang
Spannmembran, Befestigungsschrauben