STR 140
Mordazas superiores en bruto
Ident.-Nr. 1349709
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 140
- Dimensiones: 62 x 70 x 35 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 1.1 kg
Technische Details
| Ancho [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 35.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Indicado para | 140 |
| Peso [kg] | 1.1 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto