arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBS-CG5 100-35-12

GBS-CG5 100-35-12

台阶式卡爪

Ident.-Nr. 1428441

Lieferzeit auf Anfrage
标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,硬质合金,夹持 5 mm
  • 接口 1: W-100-1
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 35 x 12 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.3 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 12.0
高度 [mm] 35.0
束 件
重量 [kg] 0.3

标配范围
顶爪、紧固螺钉