arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SVSL 21-12 PVC-G Abbildung ähnlich

SVSL 21-12 PVC-G

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1487805

Auf Lager
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Vakuumschlauch
  • Passend zu allen Matrixplatten sowie den Vakuum-Aggregaten SVAGG-6 und SVAGG-8
Technische Daten:
  • Außendurchmesser: 21 mm
  • Innendurchmesser: 12 mm
  • Druckbereich: -0.95 - 10 bar
  • Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
  • Material: PVC
Min. Betriebsdruck [bar] -0.95
Max. Betriebsdruck [bar] 10.0
Material PVC
Außendurchmesser [mm] 21.0
Innendurchmesser [mm] 12.0
Min. Betriebstemperatur [°C] -20.0
Max. Betriebstemperatur [°C] 65.0

Lieferumfang
Vakuumschlauch