SVSL 33-25 PVC-DS
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1487806
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Vakuumschlauch
- Passend zu allen Matrixplatten sowie den Vakuum-Aggregaten SVAGG-40 und SVAGG-63
- Außendurchmesser: 33 mm
- Innendurchmesser: 25 mm
- Druckbereich: -0.85 - 4 bar
- Betriebstemperatur: -15 - 65 °C
- Material: PVC
Technische Details
| Min. Betriebsdruck [bar] | -0.85 |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser [mm] | 33.0 |
| Innendurchmesser [mm] | 25.0 |
| Min. Betriebstemperatur [°C] | -15.0 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 65.0 |
Lieferumfang
Vakuumschlauch