arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SVSL 4-2 PU Abbildung ähnlich

SVSL 4-2 PU

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1487804

Lieferzeit auf Anfrage
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Vakuumschlauch
  • Passend zu Manometer Set VAM-SMPL 4/2
Technische Daten:
  • Außendurchmesser: 4 mm
  • Innendurchmesser: 2 mm
  • Druckbereich: -0.95 - 10 bar
  • Betriebstemperatur: -40 - 60 °C
  • Material: PU
Min. Betriebsdruck [bar] -0.95
Max. Betriebsdruck [bar] 10.0
Material PU
Außendurchmesser [mm] 4.0
Innendurchmesser [mm] 2.0
Min. Betriebstemperatur [°C] -40.0
Max. Betriebstemperatur [°C] 60.0

Lieferumfang
Vakuumschlauch