arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-CG3-B 160-81-50

SGWB-CG3-B 160-81-50

Mors réversibles, grip

Ident.-Nr. 1395527

Lieferzeit auf Anfrage
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible grip métal dur, mobile
  • Compatible avec: KSC3 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 81 x 50 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 3.5 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 50.0
Hauteur [mm] 81.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 3.5

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation