arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-F 90-64-34.9

SGWB-G3-F 90-64-34.9

Mors réversibles, grip

Ident.-Nr. 490730

Auf Lager
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à crocs réversible, fixe
  • Interface 1: W-90
  • Compatible avec: KSM2 90
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 90 x 64 x 34,9 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 1.3 kg
Largeur [mm] 90.0
Profondeur [mm] 64.0
Hauteur [mm] 34.9
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.3

Etendue de la livraison
Système de mors