SGWB-G5-B 125-57-33
Wendebacken grip
Ident.-Nr. 1514365
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke grip, beweglich
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 125 x 57 x 33 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 1.2 kg
Technische Details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 33.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.2 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws