arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G5-B 160-81-50 Abbildung ähnlich

SGWB-G5-B 160-81-50

Wendebacken grip

Ident.-Nr. 1522330

Auf Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, beweglich
  • Schnittstelle 1: W-160
  • Passend zu: KSC3 160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 81 x 50 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 3.25 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 81.0
Höhe [mm] 50.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 3.25

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben