arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-GL-B 80-40-28 Abbildung ähnlich

SGWB-GL-B 80-40-28

Wendebacken grip

Ident.-Nr. 1514377

Auf Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, beweglich
  • Zum Spannen von vorgeprägten Werkstücken
  • Passend zu: KSC3 80
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 40 x 28 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Breite [mm] 80.0
Tiefe [mm] 28.0
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.5

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben