FFV Z415-A20
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836063
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z415
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 20
- Teilkreis Futter: 474 mm
- Teilkreis Spindel: 463.6 mm
- Höhe: 59 mm
- Durchlass: 230 mm
- Gewicht: 52.4 kg
Technische Details
| Futterseite | Z415 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Teilkreis Futter [mm] | 474.0 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 463.6 |
| Höhe [mm] | 59.0 |
| Durchlass [mm] | 230.0 |
| Gewicht [kg] | 52.4 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben