arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-16 Ø6x160 Abbildung ähnlich

CELSIO SVL-16 Ø6x160

Warmschrumpfverlängerungen

Ident.-Nr. 210121

CELSIO SVL-16 Ø6x160, Warmschrumpfverlängerungen
  • CELSIO SVL
  • Mit Einstellschraube
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 16 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Min. Drehmoment: 20 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Baureihe CELSIO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 6 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 10.0
Gesamtlänge L [mm] 160.0
L2 [mm] 28.0
L3 [mm] 10.0
G M5
Min. Drehmoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.25

Ausführung
Warmschrumpfverlängerung mit Einstellschraube

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich