arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-32 Ø16x160 類似のイラスト

CELSIO SVL-32 Ø16x160

焼きバメエクステンション

Ident.-Nr. 210133

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO SVL-32 Ø16x160, 焼きバメエクステンション
  • CELSIO SVL
  • 長さ調節ネジ付き
  • クランプ径: 16 mm
  • 押出側最大クランプ径: 32 mm
  • 全長: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • 最小トルク: 200 Nm
テクノロジー 焼きバメエクステンション
シリーズ CELSIO SVL
ツールバーインターフェース SVL-20
クランプ径 D1 16 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 27.0
全長 L [mm] 160.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
G M12x1
最小トルク [Nm] 200.0
重量 [kg] 0.95

バージョン
調整ねじによる熱収縮拡張

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。