TENDO SVL-20 Ø8x150
Hydro-Dehnspannverlängerungen
Ident.-Nr. 206302
TENDO SVL-20 Ø8x150, Hydro-Dehnspannverlängerungen
Ohne Betätigungsschlüssel
- TENDO SVL
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 23 Nm
Ohne Betätigungsschlüssel
Technische Details
| Tecnologia | Prolongadores hidráulicos |
|---|---|
| Série | TENDO SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-20 |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 16.0 |
| Comprimento total L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.3 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M5 |
| Min. torque [Nm] | 23.0 |
| Peso [kg] | 0.45 |
Precisão de concentricidade
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Limite máximo de velocidade
10.000 rpm
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta