arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD Abbildung ähnlich

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD

Polygonspannverlängerungen kühlmitteldicht

Ident.-Nr. 1516599

Auf Lager
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, Polygonspannverlängerungen kühlmitteldicht
  • TRIBOS-Mini SVL
  • Spanndurchmesser: 3 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 1.5 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen kühlmitteldicht
Baureihe TRIBOS-Mini SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-12 KD
Spanndurchmesser D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Gesamtlänge L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.5
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Min. Drehmoment [Nm] 1.5
Gewicht [kg] 0.09

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Max. Grenzdrehzahl
52.000 1/min

Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar

CAD-Daten
Zeichnungen nach DIN SPEC 69874 erhältlich unter schunk.com, für mehr Informationen bitte an cad.cax.daten@de.schunk.com wenden