TRIBOS SVL-20 Ø10x100
Prolunghe poligonali
ID 205602
TRIBOS SVL-20 Ø10x100, Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 20 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Extensions polygonales |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-20 |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| Longueur totale L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M8x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.2 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
44.000 1/min
Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich