arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-20 Ø12x150 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS SVL-20 Ø12x150

Polygonale verlenging

Ident.-Nr. 205607

Begrenzt verfügbar
TRIBOS SVL-20 Ø12x150, Polygonale verlenging
  • TRIBOS SVL
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 20 mm
  • Totale lengte: 150 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 30 Nm
Technologie Polygonale verlenging
Reeksen TRIBOS SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-20
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.9
D5 20 mm
Totale lengte L [mm] 150.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 100.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 0.32

Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Max. begrensde snelheid

Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar