TRIBOS SVL-20 Ø6x250
Polygonspannverlängerungen
Ident.-Nr. 205645
TRIBOS SVL-20 Ø6x250, Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
- Gesamtlänge: 250 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 5 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.36 |
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Limite velocità max
5.500 giri/min
Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
La versione da 250 mm può essere accorciata fino a 200 mm
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta