arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-20 Ø8x250 Abbildung ähnlich

TRIBOS SVL-20 Ø8x250

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 205646

Auf Lager
TRIBOS SVL-20 Ø8x250, Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 12 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 20 mm
Gesamtlänge L [mm] 250.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 50.0
G M6
Min. Drehmoment [Nm] 12.0
Gewicht [kg] 0.39

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
5.500 1/min

Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
250 mm-Ausführung ist bis 200 mm kürzbar
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich