TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6"
Polygonspannverlängerungen
Ident.-Nr. 205942
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6", Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 3/8"
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 3/4"
- Gesamtlänge: 6"
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 20 Nm
Technische Details
| 기술 | 다각형 익스텐션 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-3/4" |
| 클램핑 지름 D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 15.0 |
| D3 [mm] | 17.1 |
| D5 | 3/4" |
| 전체 길이 L [mm] | 152.4 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M6 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 중량 [kg] | 0.29 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
18,500 RPM
개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능