TRIBOS SVL-32 Ø14x150
Polygonspannverlängerungen
Ident.-Nr. 205612
TRIBOS SVL-32 Ø14x150, Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 14 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 50 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-32 |
| Spanndurchmesser D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 24.1 |
| D5 | 32 mm |
| Gesamtlänge L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| L6 [mm] | 85.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
36.500 1/min
Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich