arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS SVL-32 Ø16x150 Illustrazione simile

TRIBOS SVL-32 Ø16x150

Prolunghe poligonali

ID 205613

TRIBOS SVL-32 Ø16x150, Prolunghe poligonali
  • TRIBOS SVL
  • Diametro di serraggio: 16 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 32 mm
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Coppia min.: 70 Nm
Tecnologia Prolunghe poligonali
Serie TRIBOS SVL
Attacco portautensile SVL-32
Diametro di serraggio D1 16 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D5 32 mm
Lunghezza complessiva L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 70.0
Peso [kg] 0.65

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Limite velocità max
36.500 giri/min

Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta