arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Silver JIS-BT40 Ø6x90 Abbildung ähnlich

TENDO Silver JIS-BT40 Ø6x90

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 1417054

Versandfertig ab Lager
TENDO Silver ermöglicht einen preiswerten Einstieg in die Hydro-Dehnspanntechnik, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Direktspannung bietet. Neun Schnittstellen machen den TENDO Silver zum prozesssicheren und präzisen Spannmittel mit genormter Außenkontur nach DIN 69882-7.
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO Silver
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 26
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 22
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 43
L5 [mm] 63
G M5
Min. Drehmoment [Nm] 16
Gewicht [kg] 1.3

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich