arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Turn DKEØ1 1/4 Abbildung ähnlich

TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 28003531

Verfügbarkeit auf Anfrage
TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Turn
  • Werkzeughalterschnittstelle: DKE
  • Spanndurchmesser: 3/4"
  • Auskraglänge: 19.5 mm
  • Min. Drehmoment: 280 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO Turn
Werkzeughalterschnittstelle DKE
Spanndurchmesser D1 3/4"
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 60.0
D5 [mm] 31.75
D6 [mm] 39.1
L [mm] 78.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 21.5
G M22x1
Min. Drehmoment [Nm] 280.0
Gewicht [kg] 0.55

Ausführung
DIN 69880 Form E1 und E2 für Bohrwerkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr
Für Drehwerkzeuge mit Zylinderschaft

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich