arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Turn VDI40 Ø20x64 Abbildung ähnlich

TENDO Turn VDI40 Ø20x64

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 216206

Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
TENDO Turn VDI40 Ø20x64, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Turn
  • Werkzeughalterschnittstelle: VDI
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 64 mm
  • Min. Drehmoment: 330 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO Turn
Werkzeughalterschnittstelle VDI
Werkzeughalternorm DIN ISO 10889-1
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 37.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 64 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
G M20x1.5
Min. Drehmoment [Nm] 330.0
Gewicht [kg] 1.9

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich