arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO EC HSK-A 100 Ø1 1/4 Abbildung ähnlich

TENDO EC HSK-A 100 Ø1 1/4"x100

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 1319625

Lieferzeit auf Anfrage
TENDO EC HSK-A 100 Ø1 1/4"x100, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO E compact
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Spanndurchmesser: 1 1/4"
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 900 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 1 1/4"
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 58.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 71.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 900.0
Gewicht [kg] 3.8
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich