arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5 Abbildung ähnlich

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5

Hydrodehnspannfutter

ID 206435

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO E compact
  • Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Auskraglänge: 72.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 350 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 72,5 mm / 2.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.5
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 350.0
Gewicht [kg] 1.3
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Kurze, schwere Ausführung
Formen und Maße nach ISO 7388

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich