arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P HSK-A 63 Ø14x200 Abbildung ähnlich

TENDO P HSK-A 63 Ø14x200

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 204789

TENDO P HSK-A 63 Ø14x200, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Platinum
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 14 mm
  • Auskraglänge: 200 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 110 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Platinum
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 30.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 155.0
L5 [mm] 174.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 110.0
Gewicht [kg] 1.9
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Lange, schlanke Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
TENDO Platinum mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich