arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75 Similar a la imagen

TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75

Portaherramientas hidráulico

Ident.-Nr. 205359

TENDO RLA HSK-C 50 Ø14x75, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO RLA
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-C 50
  • Diámetro de sujeción: 14 mm
  • Longitud de proyección: 75 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 110 Nm
Material suministrado: Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO RLA
Interfaz del portaherramientas HSK-C 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 30.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 45.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
Par de apriete mín. [Nm] 110.0
Peso [kg] 0.9
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para el intercambio manual de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para ajuste radial de longitud para el ajuste de herramientas con precisión micrométrica

Material suministrado
Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta