arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Silver HSK-A 100 Ø14x95 Illustration similar

TENDO Silver HSK-A 100 Ø14x95

Hydraulic expansion toolholder

ID 1434538

In stock
TENDO Silver HSK-A 100 Ø14x95, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Silver
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 14 mm
  • Projecting length: 95 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 110 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO Silver
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 30.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 66.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 110.0
Poids [kg] 2.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande