TENDO Silver HSK-A 100 Ø8x75
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 1434534
TENDO Silver HSK-A 100 Ø8x75, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Silver
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 75 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 23 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Silver |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 46.0 |
| G | M6 |
| Min. točivý moment [Nm] | 23.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.3 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání