arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90 Abbildung ähnlich

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90

Hydrodehnspannfutter

ID 1503296

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Silver
  • Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Auskraglänge: 90 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 90 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Silver
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 49.25
D6 [mm] 28.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 52.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 4.0
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich