arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Silver JIS-BT 50 Ø32x120 Abbildung ähnlich

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø32x120

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 1503299

Auf Lager
TENDO Silver JIS-BT 50 Ø32x120, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Silver
  • Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Auskraglänge: 120 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 650 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Silver
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 64.0
D3 [mm] 70.25
D6 [mm] 60.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 62.5
L5 [mm] 82.0
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 650.0
Gewicht [kg] 5.1
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich