arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Silver SK 40 Ø18x80.5 Abbildung ähnlich

TENDO Silver SK 40 Ø18x80.5

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 1467135

Auf Lager
TENDO Silver SK 40 Ø18x80.5, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Silver
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Spanndurchmesser: 18 mm
  • Auskraglänge: 80.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 240 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Silver
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 18 mm
D2 [mm] 40.0
D3 [mm] 49.25
D6 [mm] 36.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80,5 mm / 3.2"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 33.0
L5 [mm] 61.4
G M12x1
Min. Drehmoment [Nm] 240.0
Gewicht [kg] 1.4
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich