TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80
Hydrodehnspannfutter
ID 206342
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Slim 4ax
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 23 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Slim 4ax |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 38.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 23.0 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich