TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 1319655
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Slim 4ax
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 120 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 16 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Slim 4ax |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M5 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich