TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 216557
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Turn
- Werkzeughalterschnittstelle: DSE
- Ausführung mit einer Betätigungsschraube für Innen-/Außenspannung
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 18 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 220 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Turn |
| Werkzeughalterschnittstelle | DSE |
| Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 220.0 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Vollzylindrisch zur Aufnahme in angetriebene Werkzeughalter
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich