TENDO Turn VDI 30 Ø20x64
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 216156
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
TENDO Turn VDI 30 Ø20x64, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Turn
- Werkzeughalterschnittstelle: VDI
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 64 mm
- Min. Drehmoment: 330 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Turn |
| Werkzeughalterschnittstelle | VDI |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 10889-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 64 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| G | M16x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 330.0 |
| Gewicht [kg] | 1.1 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich