arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 16 P Ø6.5-7 Abbildung ähnlich

CC ER 16 P Ø6.5-7

ER Präzisions-Spannzangen

Ident.-Nr. 23003593

Auf Lager
CC ER 16 P Ø6.5-7, ER Präzisions-Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø7
  • Durchmesser: 7 mm
  • Länge L1: 27.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
Für ER 16
Für Spanndurchmesser Ø7
D1 min. [mm] 6.5
D1 max. [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.025
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B